製品の公開
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window

    Contemporary Collection: Casement Window

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ビューはより広大です。ハードウェアはよりエレガントです。あなたの選択肢は一見終わりがないようです。次世代の開き窓でモダンなデザインの境界を探ります。

    • スタイル:スリムなライン、モダンな外観、より露出したガラスを備えたクランクアウトスタイルのウィンドウで、ビューを最大化します。
    • 構成:最大42 "x 96"のサイズで、屋外に開放された無制限のビューを提供します。
    • 低メンテナンス:耐久性と低メンテナンスの押し出しアルミニウム外装は、最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • 操作:開き窓はクランクまたは押し出しで簡単に開くことができ、空気の流れをより細かく制御できます。
    • 材料:ポリウレタンエナメルインテリアペイントは、さまざまな色の選択肢で洗練された建築仕上げのオプションです。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refContemporaryCasementWindow
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 縦滑り出し窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Casement windows
    • UNSPSC30171606
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 23
    • OmniClassタイトルWood Casement Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ