製品の公開
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window
Premium Series: Double Hung Window

    Premium Series: Double Hung Window

    Google翻訳”,

    私たちの二重に吊るされた窓は、家のデザインで人気のある選択肢へのユニークなアプローチを表しています。上または下から開くことができる汎用性により、新鮮な空気の息が届かないことはありません。頑丈な換気からエネルギー効率と使いやすさまで、二重に吊るされた窓は時代を超越した古典です。

    • スタイル:最高のパフォーマンス基準に基づいて構築された伝統的な美学。突合せ接合されたクラッディングは、従来の木製の窓を正確に模倣しています。
    • 構成:最大60"x120"のさまざまな動作サイズで利用できます。
    • 低メンテナンス:退色やチョーキングに強い商用グレードのプレミアムAAMA2605ペイント。押し出しアルミニウムは、へこみ、へこみ、引っかき傷に強く、WeatherShieldの20年間の限定保証が付いています。
    • 操作:シングルデュアルアクションロックにより、片手でサッシのロックを解除して簡単に傾けることができるため、本当に重要なことのためにエネルギーを節約できます。
    • 材料:隠されたチルトリリースラッチを使用すると、ビューとビューの間に何も入りません。ロックレールに埋め込まれたこの設計要素により、サッシから目に見えるすべてのラッチハードウェアがなくなります。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesDoubleHungWindow
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Double hung windows
    • UNSPSC30171604
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 13 17
    • OmniClassタイトルMetal Double Hung Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ