製品の公開
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window
Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window

    Contemporary Collection: 90 Degree Corner Window

    Google翻訳”,

    より多くのガラスにそれらを開くことによってあなたの家のデザインの隅にドラマを追加します。私たちの90°コーナーウィンドウには、より多くの視界とより少ない気晴らしを与えるように設計された狭い1 -15/16"マリオンがあります。

    スタイル:狭い1-15 / 16インチのマリオンは、より多くのガラスとより良いビューにそれらを開くことによって、あなたの家のデザインの隅にドラマを追加します。

    構成:最大4'x8'のサイズで利用できます。

    低メンテナンス:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。

    材料:耐久性があり、メンテナンスが少なく、押し出しアルミニウムの外装は最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。

    エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。








    キーワード:コーナーウィンドウ、コーナーウィンドウ、ストロングウィンドウ、固定ウィンドウ、コンテンポラリーウィンドウ、コルベウィンドウ、ペラウィンドウ、リンカーンウィンドウ、ウィンドウ、ガラスウィンドウ、ビッグウィンドウ

    仕様
    • For specs about the product please visit the product page on the website.  Links in the Links Tab.  

      Or contact manufacturer to setup tech call with specific questions.  Happy to assist or send emails.

    技術仕様
    • Unique refContemporaryCornerWindow
    • コレクションセットContemporary Collection
    • コレクションWeather Shield Contemporary Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - コーナー窓
    • IFC分類窓
    • ETIM コードEC000701
    • ETIM 名Window opener
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 11 11
    • OmniClassタイトルWindow Sections
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ