製品の公開
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door
Premium Series: French Sliding Patio Door

    Premium Series: French Sliding Patio Door

    Google翻訳”,

    プレミアムシリーズフレンチスライディングパティオドアを使用して、室内を屋外に拡張することで、遮るもののない景色と優れた自然光をお楽しみください。これらの高性能でエネルギー効率の高いドアは、一流の家に望ましい美学を提供します。

    • スタイル: 2つの特徴的なレールの高さで利用可能なドア:伝統的な外観のためのより厚い、古典的なフランスのレール、またはより現代的な美学のための現代的な狭いレール。
    • 構成: 15'-10 "の幅の開口部に対応するために、フランス風の2幅、3幅、または4幅のユニットで利用できます。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:ドアパネルは固定トラックに沿ってスライドし、開口部の幅を変えることができます。
    • 材料:耐久性があり、メンテナンスが少なく、押し出しアルミニウムの外装は最も過酷な要素に耐え、腐敗しにくい組成のへこみ、へこみ、引っかき傷に耐えます。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesFrenchSlidingPatioDoor
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Rolling doors
    • UNSPSC30171503
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 14 23
    • MasterFormat 2014 タイトルClad Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 25
    • OmniClassタイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ