製品の公開
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window
Premium Series: Slider Window

    Premium Series: Slider Window

    5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    狭いサッシ。きれいなライン。シンプルで美しいデザインで、世界を広く見渡せます。プレミアムシリーズのスライダーウィンドウは、最小限のスペースで最大限の換気を実現するのに理想的です。当社の革新的な4点ローラーシステムは、窓の寿命の間、静かでスムーズな操作を保証し、さまざまな色、スタイル、素材、仕上げのオプションがあり、究極の選択の自由を提供します。

    • スタイル:デュアルタンデムホイールアセンブリを備えた合理化されたデザインを利用して、スライダーウィンドウは垂直方向ではなく水平方向に開きます。その結果、サッシは毎回少しの労力でスムーズに開きます。
    • 構成:ユニットは、追加の光と換気のためにダブルスライダーまたはトリプルスライダーとして注文できます。
    • 低メンテナンス:クラッドの外装を塗装する必要がなく、腐敗したり腐敗したりすることはありません。
    • 操作:革新的な4点ローラーシステムにより、水平方向に静かでスムーズな操作が可能になり、屋外を広く見ることができます。
    • 材料:あなたの家の内部から水をそらすために一体型のウィープシステムで設計された、私たちのパフォーマンスシルオプションはどんな気象条件でも完璧な機能を保証します。
    • エネルギー効率:エネルギー効率の高いZo-e-shield®グレージングやENERGYSTAR®定格の窓などの選択肢。
    仕様
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    技術仕様
    • Unique refPremiumSeriesSliderWindow
    • コレクションセットPremium Series
    • コレクションWeather Shield Premium Series
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - スライド式
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Horizontal slider windows
    • UNSPSC30171607
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 52 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 15 13
    • OmniClassタイトルWood Horizontal Sliding Windows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ