製品の公開
VUE Direct-set

VUE Direct-set

Google翻訳”,

超近代的なオールアルミニウムのVUEコレクションは、カスタムホームマーケットによくマッチしています。建築家や住宅建設業者のビジョンを実現するように設計されたすべての製品は、互いにシームレスに接続して、独自の構成で大きなガラスのリボンを作成するように作られています。業界で比類のないサイズとパフォーマンスレベルで提供されるVUEコレクションは、最も厳しい基準を満たす構造的および熱的パフォーマンスを提供すると同時に、環境的に持続可能な基板で卓越した品質を提供します。

技術仕様
  • Unique refvue-direct-set
  • コレクションセットVUE Collection
  • コレクションWeather Shield VUE Collection
  • タイプ建築資材
  • 公開日2021-12-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
  • IFC分類窓
  • ETIM コードEC003536
  • ETIM 名Window (complete with frame)
  • UNSPSC名称Fixed windows
  • UNSPSC30171609
  • Uniclass2015コードEF_25_30
  • Uniclass2015詳細Doors and windows
  • MasterFormat 2014 コード08 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
  • OmniClassNumber23-17 13 00
  • OmniClassタイトルWindows
  • UniFormatIIコードB2020
  • UniFormatIIタイトルExterior Windows

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ