製品の公開
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater
Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater
    Weil-McLain

    Aqua Plus Series 2 - Indirect Fired Water Heater

    Google翻訳”,

    Weil-McLainのAqua Plusは、耐腐食性に優れたステンレス製のタンクとコイルを備えた、耐久性に優れた間接加熱式給湯器です。熱回収が速く、待機時の熱損失が少なく、側面接続とデジタル制御による簡単な設置が特徴です。5つのサイズからお選びいただけ、住宅用限定生涯保証が付いています。

    特徴:

    • ステンレス構造: 優れた耐久性を実現する 316L ステンレス鋼のタンクとコイル。
    • 高出力: 効率的で高性能な熱交換器。
    • デジタル制御: 精密な操作を可能にする高度なデジタル制御を装備しています。
    • 溶接保護: 完全に不動態化され溶接されているため、陽極ロッドは不要です。
    • 保温性: 2 インチ厚の CFC フリーフォーム断熱材が温度を維持します。
    • 耐久性のあるキャップ: 強度を高めるために上部と下部にポリ樹脂製のキャップを採用しています。
    • リリーフ バルブ: 150 PSI T&P リリーフ バルブが含まれます。
    • 排水準備完了: 排水タップとバルブが付属しており、メンテナンスが簡単です。
    • 安定した構築: 調整可能な水平調整脚により、安定した設置が保証されます。
    • 限定生涯保証: 限定生涯住宅保証 (CP#7917218 から開始) が付きます。
    技術仕様
    • Unique refaqua-plus-series-2-indirect-fired-water-heater
    • コレクションセットIndirect Fired Water Heaters
    • コレクションAqua Plus
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-02-21
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
    • MasterFormat 2014 コード22 34 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
    • OmniClassNumber23-31 29 11 13
    • OmniClassタイトルGas Instantaneous Hot Water Heaters

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ