製品の公開
Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Universal Gas Commercial Water Heaters 35 - 100 Gallon

Google翻訳”,

Universal™は、タイトなレトロフィットアプリケーションに適合するように設計された商用ガス給湯器のファミリーです

機能と利点

商業的な改造がきつくなればなるほど、ユニバーサルのコンパクトなサイズと複数の水接続が設置を簡素化する方法をより理解するでしょう。 98,000〜399,900 Btu / hの範囲で、華氏180度の最高温度設定を持つ80%の熱効率モデルから選択します。

スペースセーバーデザイン

短い高さと狭いジャケットの直径に加えて、上部、前面、背面の水入口/出口は、究極の設置の柔軟性を提供します。

SystemSentinel™LED診断システム

LEDライトが光る当社独自の診断システムは、システムの動作をシーケンスごとに検証します。

特許技術

ユニバーサル独自の鋼配合、特許取得済みのマルチ煙道設計、および磁器エナメルの2つのコートを組み合わせることで、優れた熱交換器設計が実現します。

ステンレス鋼バーナー

高精度バーナー、隆起したポート設計は、高クロムステンレス鋼から形成されています。各バーナーアセンブリは引き出しのようにスライドして出て、迅速な検査とメンテナンスが可能です。

ロープロファイル自動煙道ダンパー

ロープロファイルダンパーは、製品全体の高さを最小限に抑えます。頑丈なベントフードサポートは、設置の厳しさに耐えるように設計されています。フルポート、フルフロードレンバルブ工場で取り付けられた真ちゅう製ドレンバルブにより、より迅速なドレンとサービスが可能になります。

直接火花からパイロットへの点火システム

熱が必要な場合にのみパイロットに点火する省エネ点火。

高度認証

天然ガスの場合は最大5,000フィート、LPの場合は最大2,000フィート。最大8,000フィートの高高度認証キット付き。

特許取得済みのアノードロッド

アノード設計では、複数のマグネシウム棒を使用して、タンクの寿命を延ばすための耐食性を確保しています。

技術仕様
  • Unique refrheem-g37-g100
  • コレクションセットWater Heaters
  • コレクションCommercial Gas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-12-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • UNSPSC名称Commercial water heaters
  • UNSPSC40101826
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_34
  • Uniclass2015詳細Gas-fired storage water heaters
  • MasterFormat 2014 コード22 34 36
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ