製品の公開
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
Mesh Tray | Defem EZ
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem EZ

    Google翻訳”,

    Defemメッシュトレイは、電源、データ、制御ケーブルを安全かつ効率的に配線するために設計された、柔軟なワイヤーメッシュケーブルトレイシステムです。アクセス性、適応性、安全性が重視される屋内および半屋外の幅広い設置に適しています。

    メッシュトレイシステムは、電気亜鉛メッキ、プレ亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、AISI316L耐酸性ステンレス鋼からお選びいただけます。さまざまな環境や腐食要件に合わせてシステムを構成できます。Defemメッシュトレイは、オフィス、学校、店舗、ホテル、倉庫、体育館、産業施設など、幅広い環境で使用されています。

    腐食クラスC1およびC2に最適化されており、低~中程度の湿度と最小限の空気汚染下で、加熱環境および非加熱環境において信頼性の高い性能を発揮します。Defemメッシュトレイは、オープンメッシュ設計と滑らかで丸みを帯びたワイヤ端部により、設置者とケーブルの両方にとって高い安全性を確保するとともに、設置時および将来の変更時に優れた柔軟性を提供します。

    仕様
      • System type: Wire mesh cable tray system
      • Material options: Electro-galvanized, pre-galvanized, hot-dip galvanized, AISI316L acid-proof stainless steel
      • Corrosion classes: C1 (electro-galvanized), C2 (pre-galvanized)
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    技術仕様
    • Unique refDEFEM-EZ
    • コレクションセットCable Trays
    • コレクションElectro Galvanized Solution
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-02-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置
    • IFC分類Cable Carrier取付
    • ETIM コードEC000853
    • ETIM 名Mesh cable tray
    • Uniclass2015コードPr_65_70_11_17
    • Uniclass2015詳細Cable trays
    • MasterFormat 2014 コード26 05 36
    • MasterFormat 2014 タイトルCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 19
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Trays