製品の公開
WICLINE 75 MAX - Window
WICLINE 75 MAX - Window
    WICONA

    WICLINE 75 MAX - Window

    Google翻訳”,

    新しい WICLINE 75 MAX アルミニウム ウィンドウは、ドイツで開発され、何年にもわたって試行され、世界中の数多くの建物で使用されている WICLINE 75 ウィンドウ シリーズのテクノロジーに基づいています。「MAX」は、最高のイノベーションと、調和のとれた外観、より明るい光と快適さ、およびリサイクル材料を多く含むシステムという 3 つのパフォーマンス スペクトルを意味します。

    窓ハンドルはサッシ内に隠されており、窓の調和のとれた外観に貢献します。

    この革新的なデザインアイデアは、iF DESIGN AWARD 2018 と Red Dot Design Award 2018 の両方で国際的な専門家審査員から賞を受賞しました。

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:
      Frame depth: 75 mm
      Frame rebate height: 44 mm
      Overall construction depth of profile system: 95mm

      Profile sightlines:
      Frame profiles: 74 mm
      Transom profiles: 79 mm
      Sash profiles, concealed: 57 mm (internal sightline)

      Thermal performance:
      Uw-value up to 0.81 W/(m²K) for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a Ug-value of 0.5 W/(m²K)

      Acoustic performance:
      Rw (C, Ctr) up to 48 (-2;-6) dB for a standard element of 1230 mm x 1480 mm and glass with a build-up of 12 laminated acoustic/12/4/12/8 laminated acoustic

      Types of opening:
      Side-hung window, turn-tilt window, bottom-hung window, tilt-first window

      Air permeability: Class 4
      Watertightness: E750
      Resistance to wind load: Class C5 / B5
      Operating forces: Class 1
      Mechanical strength: Class 4
      Repeated opening/closing: Class 3 (20.000 cycles)
      Impact resistance: Class 2

    技術仕様
    • Unique refWICLINE_75_MAX_W
    • コレクションセットWindows
    • コレクションConcealed sash Concealed handle
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2019-04-30
    • エディション2
    • 高さ(Mm)2250
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)75
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 両上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows