このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

WICLINE 90SG - Windows

Unique ref.: WICLINE_90_SG_CW
ブランド名: WICONA
製品ファミリー: Windows
製品グループ: Structural glazing
幅 (mm): 1620
高さ (mm): 2385
奥行 (mm): 90
公開日: 2016-05-23
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)
As an attractive complement for curtain walls the integration sash WICLINE 90SG provides efficient ventilation, if requested also fully automated. This all-glass window gives full options as a projecting top-hung sash or as a parallel outward opening sash and can be integrated flush with the glass pane level in WICTEC 50SG structural glazing curtain walling or in stick systems with exterior pressure profiles. For an optimum thermal insulation WICLINE 90SG can be equipped with double or triple glazing. Using standard glass without glass step leads to an economy of cost and improved safety.

System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Air permeability: Class 4
Watertightness: E750
Resistance to wind load: Class C4 / B4
Repeated opening / closing: Class 2 (10,000 cycles)
Impact resistance: Class 3
Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled
Approval ETA: -11/0042 (European Technical Approval)
Quality assurance: Certified according ISO 9001:2008
Environmental management: Certified according to ISO 14001

TECHNICAL PERFORMANCE:

Profile technology:
- All-glass sash with slim profile design for Maximum transparency and finelined window structures. Construction depth 189 mm, interior width 55 mm
- ETA granted (European Technical Approval)
- Infill thickness up to 62 mm
- For double or triple glass
- Technology without step glazing, leading to economy and simpler assembly
- Complete fittings from WICONA for manual or motor operation

Thermal insulation:
- Uf value until 1.1 W/(m²K)

Italian sash application:
- Sash weight until 180 kg
- Sash formats (w x h): until 1500 mm x 2500 mm or until 2000 mm x 1700 mm

Parallel outward sash application:
- Sash weight until 200 kg
- Sash formats (w x h): until 1500 mm x 3000 mm or until 2000 mm x 1500 mm


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Glass
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: 窓 - スライド式
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: JL10
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows