製品の公開
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
WICSTYLE 65N NG - Door
    WICONA

    WICSTYLE 65N NG - Door

    Google翻訳”,

    WICSTYLE 65 N NG シリーズは、WICSTYLE NG ドアの成功したコンセプトに基づいた 65 mm プロファイルの非断熱遮断シリーズです。WICSTYLE 65 N NG アルミニウム ドア シリーズのすべての構成は、他の WICONA シリーズと組み合わせることができます。WICTEC ファサード システムおよび WICLINE ウィンドウ システムに完全に統合できます。

    仕様
    • TECHNICAL PERFORMANCE

      Profile technology:

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or opening

      Outer sight lines frames:

      Combination frame profiles from 48 mm up to 225 mm

      Door frame profiles: from 48 mm up to 98 mm

      Neutral frame profiles from 30 mm up to 240 mm

      Hardware:

      Aluminium and stainless steel butt hinge

      Screwed hinge

      Concealed hinge

      Leaf sizes (w x h):

      1400 mm x 2700 mm for internal applications

      1400 mm x 2520 mm for external applications

      Max. leaf weight: until 200 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Smoke control doors Sa/S200

      Fire protection doors EW 30

      Air permeability: Up to class 4

      Water tightness: Up to 7A

      Resistance to wind load: Class C2

      Acoustic performance: RW (C; Ctr) until 44 (–2; –6) dB

      Operating forces: Class 2

      Load bearing capacity of

      safety devices:

      Fulfilled

      Mechanical strength: Class 3

      Repeated opening / closing: Up to class 7 (500,000 cycles)

      Impact resistance: Class 1

    技術仕様
    • Unique refWICSTYLE_65N_NG_D
    • コレクションセットDoors
    • コレクションDoors 65/75
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2200
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)65
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ガラスドア
    • IFC分類ドア