製品の公開
WICTEC 50 NG - Curtain wall
WICONA

WICTEC 50 NG - Curtain wall

Google翻訳”,

WICTEC 50 NG ファサードを使用すると、考えられるすべてのバリエーションを最高の品質基準で選択、設計、製造し、特定のプロジェクト要件に合わせることができます。低層の建物やシンプルな窓枠アプリケーションの場合、同じトランサム プロファイルを水平方向と垂直方向の両方に使用して、直線カットの製造と組み立てが可能です。中高層の建物の場合、多角形や傾斜ガラス、ノッチ付きオーバーラップ製造などのより複雑な窓枠には、水平および垂直用の専用プロファイルを使用して、より伝統的なマリオン トランサム アプローチを使用して組み立てることをお勧めします。木材またはスチール製の支持構造の場合、ファサードの完全に適合したアドオン バリエーションが用意されており、標準のアルミニウム ファサードとのシームレスな移行を可能にしながら、あらゆる美的オプションを実現できます。プロファイルは Hydro CIRCAL 75R アルミニウムから押し出されています。これは、少なくとも 75% がリサイクルされた使用済みアルミニウム (使用済みスクラップ) で構成された最高品質のアルミニウム合金です。 WICTEC 50 NG ファサードは、包括的な WICONA 窓、ドア、スライディング システムと完全に互換性があり、機能性、効率性、美観を兼ね備えた、ダイナミックな現代建築向けの極めて柔軟なモジュール式ファサード ソリューションを提供します。

技術的性能:

プロファイルテクノロジー:

最大充填厚さ: 68 mm

最大充填荷重: 600 kg

締め付け感:

システムテスト/CE製品はEN 13830:2015+A1:2020に準拠して合格

通気性:クラスAE

防水性:RE1500

耐風圧: +2,400 / -2,400 Pa、

安全荷重: +3600 / -3600 Pa

耐衝撃性: クラス I5 (内部) / E5 (外部)

断熱性:

Ut/m 最大: 0.68 W/m²K (圧力プレートのネジ効果を含む)

パッシブハウス認定phA

遮音性: Rw (C;Ctr) = 48 (-1; -4) dB

水平方向のフランキング: D,n,f,w (C; Ctr) = 66 (-1; -4) dB

垂直方向のフランキング: D,n,f,w (C; Ctr) = 55 (-1; -4) dB

防犯性:RC1N、RC2N、RC2、RC3

弾丸耐性: FB4

耐火性: EW30、EI30、EI60

Hydro CIRCAL 75R の押し出しアルミニウムプロファイル

品質保証: ISO 9001:2008 認証

環境管理: ISO 14001 認証

仕様
  • TECHNICAL PERFORMANCE:

    System width: 50 mm

    Profile depth: 70 mm to 250mm

    Thermal insulation: Uf value up to 0.678W/(m²K) (including pressure plate screw effect)

    Infill thickness: 5 mm to 68 mm

    Glass weight: up to 6.0 kN

    Design possibilities :

    Capped :

    With standard thermal break

    With high-performance thermal break

    Semi-Capped :

    Horizontal line

    Vertical line

    SG design with integrated pressure plates

    Materials and sustainability

    Following all WICONA systems' traditions, only the best materials and accessories are used to ensure the least possible maintenance expenditure and greatest possible durability.

    Extruded aluminum profiles in Hydro CIRCAL 75R following EN 12020, EN 573-3, EN 515 and EN 775-1 - 9

    Fittings in die-cast zinc following EN 12844

    All gaskets EPDM or TPE (thermoplastic elastomer)

    Thermal break made of PA66-GF25, ABS and xPET/PE

    Stainless steel screws

    Hydro CIRCAL

    WICONA  is a  part of the  Hydro Group,  a  global supplier of aluminum with activities throughout the value chain. WICONA is again demonstrating its focus on sustainability using  Hydro aluminium alloy CIRCAL made with recycled post-consumer scrap. Hydro  CIRCAL  75R  contains a  minimum of  75%  post-consumer scrap.  When guaranteeing more than  75%  recycled content, Hydro exclusively refers to aluminum that has reached its end-of-life as a product in use and is brought back into the loop.

技術仕様
  • Unique refWICTEC_50_NG_CW
  • コレクションセットCurtain Wall
  • コレクションStick system
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)70
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)190
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
  • IFC分類カーテン・ウォール