製品の公開
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer
    Wilkins

    500XLYSBR Water Pressure Reducing Valve with Wye Strainer

    Google翻訳”,

    減圧弁は、NSF/ANSI/CAN 61 の認証を受けたもので、低鉛青銅製の本体と青銅製のベルハウジング、プランジャー用の独立したアクセスカバー、および下流側の圧力を調整するためのボルトで構成されます。青銅製のベルハウジングとアクセスキャップは本体にねじ込まれており、鉄製のねじを使用する必要はありません。このアセンブリはバランスピストン設計で、流量のある状態と流量のない状態の両方で圧力を減圧します。アセンブリは、本体を配管から取り外すことなくメンテナンスできる構造になっています。減圧弁は、WILKINS モデル 500XLYSBR です。

    コンプライアンス:

    • ASSE®認定1003(1/2インチ~2 1/2インチ)
    • cUPC®認証取得済み(1/2インチ~2インチ)
    • CSA®認証B356(1/2インチ~2インチ)
    ・ロサンゼルス市承認済み(1/2インチ~2インチ)
    • NSF/ANSI/CAN 61および372*の要件を満たしています
    (加重平均鉛含有量0.25%未満)

    特徴:

    • サイズ:1/2インチ、3/4インチ、1インチ、1-1/4インチ、1-1/2インチ、2インチ、2-1/2インチ、3インチ
    • 最大使用水圧:300psi
    • 最大使用水温:140°F
    • 減圧範囲:25psi~75psi
    • 工場出荷時設定: 50 psi
    • ねじ込み接続(FNPT):ANSI B1.20.1
    • 銅接続(FC):ANSI B16.22
    仕様
    • Wilkins model 500XLYSBR is designed for installation on potable water lines to reduce high inlet pressure to a lower outlet pressure. The high flow capacity makes this device most suitable for industrial water lines and commercial water systems. The direct acting integral by-pass design prevents buildup of excessive system pressure caused by thermal expansion. The balanced piston design enables the regulator to react in a smooth and responsive manner to changes in system flow demand, while at the same time, providing protection from inlet pressure changes.

      keywords: Emergency and Public Entrance Areas, and Grounds,Healthcare,Boiler/Mechanical Rooms,Retail,Custodial Closets,Office,Commercial,Boiler Rooms and Custodial Areas,Hospitality,Industrial,Janitorial Closets/Custodial Closets,Manufacturing Floor,Spill Containment Area/Wash Down Area,Commercial Turf,Irrigation,Drip Irrigation,Residential/Commercial Irrigation,Green House,School Systems,Educational Facilities,Universities,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Parking Deck,Sports Complex/Recreational Center,Parking Lots,Turf/Field/Track,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Landscaping,Residential Single-Family,Outdoor Kitchen,Correctional/Institutional,Architectural/Aesthetics,Development,Civil,Roads,Sidewalks,Highways,Transportation,Interstates,Toll Road,Distribution,Waterworks,Pump Stations,Food Service,Industrial/Processing Plant,Parking/Garages,Pressure Reducing Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Power Generation,Zurn Wilkins Pressure Reducing Valves,CA Mandatory Water Reduction,Lead-Free Law Compliance,MasterSpec,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,00XLYSBR,0XLYSBR,strainer,12-500XLYSBR,34-500XLYSBR,1-500XLYSBR,114-500XLYSBR,112-500XLYSBR,2-500XLYSBR

    技術仕様
    • Unique ref500XLYSBR
    • コレクションセットAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • コレクションWater Pressure Reducing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米