製品を公開する
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XLT2 Double Check Backflow Preventer

    Google翻訳,

    ダブルチェック型逆流防止装置は、NSF/ANSI 61 の認証を受け、ASSE Listed 1015 に指定され、180° F まで定格され、フルポート ボール バルブが付属します。本体とアクセス カバーは低鉛青銅 (ASTM B 584)、シート リングとすべての内部ポリマーは NORYL™、シート ディスク エラストマーはシリコン製とします。第 1 および第 2 チェックは 45° の角度で配置され、ラインから装置を取り外すことなく、装置の上部からメンテナンスのためにアクセスできます。各チェックには個別のアクセス カバーがあり、テスト コックは装置の上部からアクセスできます。テスト コックはプラグによって破片から保護されます。ダブルチェック型逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 950XLT2 とします。

    コンプライアンス:

    • ASSE® 1015 登録
    • cUPC® 登録済み
    • CSA®認定B64.5
    • AWWA準拠C510
    • USC承認
    • NSF/ANSI/CAN 61 および 372

    特徴:

    • サイズ: 3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2"
    • 最大作動水圧175 PSI
    • 最高作動水温180°F
    • 静水圧試験圧力 350 PSI
    • エンド接続 ねじ込み ANSI B1.20.1

    キーワード: ダブルチェック逆流防止装置、ダブルチェック逆流防止装置 zurn wilkins、wilkins 逆流防止装置、ダブルチェック逆流防止装置 zurn 取り付け、zurn 逆流防止装置部品

    仕様
    • Ideal for use where Lead-Free* valves are required. Designed for installation on potable water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists.

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-950xlt2
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループDouble Check Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材青銅
    • 副素材青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ