製品の公開
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 950XL3BFSS Double Check Backflow Preventer

    Google翻訳”,

    ダブルチェック型逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61認証を取得し、180°定格で、UL/FM認証バタフライバルブ(監視スイッチ付き)が付属します。本体およびアクセスカバーは低鉛青銅(ASTMB 584)、シートリングおよびすべての内部ポリマーはNoryl™、シートディスクエラストマーはシリコン製とします。第1および第2チェックバルブは斜めに配置され、装置をラインから取り外すことなく装置上部からメンテナンスのためにアクセス可能とします。これらのチェックバルブは単一のアクセスカバーを共有し、テストコックは装置上部からアクセス可能とします。ダブルチェック型逆流防止装置は、WILKINSモデル950XL3BFSSとします。

    コンプライアンス:

    • NSF標準61
    • NSF標準372
    • ASSE標準
    • UPC
    • UL
    • IPC
    • NPCC
    • USCが確認

    特徴:

    • 鉛フリー*バルブが必要な用途に最適です。飲料水ラインに設置することで、汚染水が飲料水供給ラインに逆サイフォン作用と逆圧を及ぼすことを防ぎます。設置は、健康被害以外の潜在的な危険が存在する場合でも保護を提供します。UL/FM認証のバタフライ遮断弁は、ゆっくりと閉まる弾性シートを備え、監視スイッチも備えています。屋内外どちらでも使用可能です。
    • サイズ 1 1/4インチ、1 1/2インチ、2インチ
    • 最小作動水圧:20 PSI
    • 最大作動水圧:175 PSI
    • 最低作動水温:33°F
    • 最高使用水温:180°F
    • 静水圧試験圧力:350 PSI
    • 端部接続ねじ: (FNPT) ANSI B1.20.1

    キーワード: ダブルチェック逆流防止装置、Zurn 950XL3BFSS、ダブルチェック逆流防止装置、飲料水逆流防止弁、Zurnブロンズ逆流防止アセンブリ、112-950XL3BFSS、114-950XL3BFSS、2-950XL3BFSS

    技術仕様
    • Unique ref950XL3BFSS
    • コレクションセットBackflow Preventers
    • コレクションDouble Check Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-23
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.68
    • 幅(inch)6
    • 奥行き(inch)15.67
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ