製品の公開
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins ZW209 Pressure Reducing Valve, Lead-Free*

    Google翻訳”,

    減圧弁は、ダイヤフラム作動のパイロット制御弁とします。メインバルブ本体は、ASTM A 536 ダクタイル鋳鉄とします。基本バルブのステムは、上下にガイドされます。ダイヤフラムは、座面として使用しないでください。すべての内部および外部の鉄表面は、高品質の溶融エポキシコーティングでコーティングする必要があります。パイロット制御は、15 psi から 120 psi まで現場で調整可能です。バルブは、NSF/ANSI/CAN 規格 61 の認定を受けます。減圧弁は、ZURN WILKINS モデル ZW209 とします。

    コンプライアンス:

    • マサチューセッツ州承認
    • NSF61
    • NS372 の
    • AWWA C530

    特徴:

    • 入口および出口圧力計、Y字型ストレーナ、遮断弁が標準装備されており、メンテナンスや修理が迅速かつ簡単に行えます。
    • 反応パイロットアセンブリにより下流の設定圧力が一定に保たれます
    • 150 クラスフランジ、300 クラスフランジ、溝付き、ねじ付きエンド接続により、多様な設置が可能
    • グローブ、縮小ポートグローブ、アングルボディが利用可能
    • 無鉛の

    キーワード: ボイラー室および管理区域、医療、緊急および公共の入口エリア、および敷地、ボイラー/機械室、小売、管理用クローゼット、オフィス、商業、ホスピタリティ、工業、清掃用クローゼット/管理用クローゼット、商業用芝生、灌漑、住宅/商業用灌漑、学校システム、教育施設、体育館/プール、スタジアム、大学、政府機関の建物、高層ビル、スポーツ複合施設/レクリエーション センター、芝生/フィールド/トラック、住宅用集合住宅、住宅/軽商業、レクリエーション施設、矯正施設/施設、建築/美学、クラブハウス/プール、開発、土木、輸送、発電、防火、配水、水道、水力発電所、ポンプ場、水処理および貯蔵、食品サービス、工業/処理プラント、自動制御バルブ、鉛フリー製品、 Zurn Wilkins 水制御、減圧弁、Zurn Wilkins 自動制御弁、Zurn Wilkins 減圧弁、鉛フリー法準拠、低鉛 IAPMORT、MasterSpec、NSF-ANSI、改造および交換、節水、Zurn Wilkins、W209、209

    仕様

    技術仕様
    • Unique refzurn-zw209
    • コレクションセットPressure Reducing Valves
    • コレクションAutomatic Control Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    • 高さ(inch)7.13
    • 幅(inch)5.63
    • 奥行き(inch)7.25
    関連
    • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_65_54_95_66
    • Uniclass2015詳細Pressure reducing valves
    • MasterFormat 2014 コード40 05 67.36
    • MasterFormat 2014 タイトルPressure-Regulating Valves
    • OmniClassNumber23-27 31 47
    • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves