製品の公開
Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve
Wilkins

Wilkins ZW4000 Pressure-Tru™ Fire Hose Valve

Google翻訳”,

Wilkins Pressure-Tru™ ZW4000 シリーズ減圧バルブは、CLASS I および CLASS III システムの個々のホース ステーション用のスタンドパイプ バルブとしてリストされています。フロー状態と無フロー状態の両方で圧力を調整します。ねじ式または溝付き接続、アングルまたはインライン ボディ、スプリンクラー システム用の内蔵モニター スイッチまたはアダプタ ブラケットが用意されています。

コンプライアンス:

  • UL 認定

特徴:

  • 工場出荷時の出口圧力設定
  • オプションとして特別なホーススレッドも利用可能
  • ラフクローム仕上げもご用意
  • フローとノーフローの両方の条件下で圧力を調整します

キーワード: 自動車センター、小売、防火システム、荷積みドック、オフィス、商業、防火システム、工業、荷積みドック、学校システム、教育施設、大学、ホスピタリティ、政府機関の建物、高層ビル、軍事、駐車場、屋根、スポーツ複合施設/レクリエーション センター、集合住宅、住宅/軽商業、矯正施設/施設、屋根とヘリポート、建築/美観、交通機関、土木、ホース システム、複数階、発電、水力発電所、水道、食品サービス、工業/加工工場、Zurn Wilkins 防火制御弁、医療、開発、MasterSpec、Zurn Wilkins、W4000、4000、ホース バルブ、圧力低減消火、消防ホース バルブ、ホース スレッド、スタンドパイプ バルブ、出口圧力、圧力低減弁、個別のホース ステーション、入口圧力、圧力計、溝付き入口接続、スプリンクラー システム

技術仕様
  • Unique refzurn-zw4000
  • コレクションセットPressure Regulating Valves
  • コレクションFire Protection Pressure Reducing Hose Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)10.87
  • 幅(inch)7
  • 奥行き(inch)7
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)19
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011418
  • ETIM 名Fire fighting valve
  • Uniclass2015コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass2015詳細Reduced pressure zone valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves