製品の公開
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer
    Wilkins

    Wilkins 975XL3BFSS Reduced Pressure Principal Backflow Preventer

    Google翻訳”,

    減圧原理逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61 認証、ASSE Listed 1013、定格 180° であり、UL/FM 承認の監視スイッチ付きバタフライ バルブが付属します。本体およびアクセス カバーは低鉛青銅 (ASTM B 584) 製、シート リングおよびすべての内部ポリマーは Noryl™ 製、シート ディスクセラストマーはシリコン製とします。第 1 チェック弁および第 2 チェック弁は斜めに配置され、装置をラインから取り外すことなく装置上部からメンテナンスのためにアクセスできるものとします。これらのチェック弁は単一のアクセス カバーを共有し、テスト コックは装置上部からアクセスできるものとします。屋内に設置する場合は、エア ギャップ アダプタが付属します。減圧原理逆流防止装置は、WILKINS モデル 975XL3BFSS とします。

    コンプライアンス:

    • ASSE® 1013 認定
    • cUPC® 登録済み
    • CSA®認証B64.4
    • UL®認定
    • C-UL® 認定
    • 南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および水理学研究財団の承認済み(2インチのみ)
    • NSF/ANSI/CAN 61および372の要件を満たしています*
    • *(加重平均鉛含有量0.25%未満)

    特徴:

    • ゆっくり閉じる弾性シートUL/FM認定バタフライシャットオフと監視スイッチが含まれています
    • 市場で最もコンパクトで短いブロンズ製小型逆流防止弁で、多様な設置が可能
    • オールブロンズボディは風雨に対する耐久性を確保し、Noryl®*チェックボディとステンレススチールファスナー、ボールバルブハンドルは経年劣化による腐食を防ぎます。
    • 上部アクセスを備えたEZSWAP®モジュラーチェックにより、修理と交換が迅速化されます
    • バルブの中心線上にあるテストポートにより、取り付けとテストが容易になります。
    • チェックにはツイストロック接続があり、簡単にアクセスして分解できます。
    • 低価格の修理キットは大幅に低いコストで寿命を延ばします
    • ASSE認定、UPC®認定、UL分類、NSF/ANSI/CAN 61および372要件に適合、USCのクロスコネクション制御および水力研究財団の承認、安全飲料水法準拠

    キーワード: 975XL3BFSS; 減圧原理アセンブリ; 逆流防止装置; RP; 975XLBFSS; 水の安全性; RPZ; 900XL3 シリーズ、112-975XL3BFSS、2-975XL3BFSS

    技術仕様
    • Unique ref975XL3BFSS
    • コレクションセットPressure Reducing Valves
    • コレクションPressure Reducing Valves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ