製品の公開
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google翻訳”,

ダブルチェック逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1015 の認定を受けており、フルポートゲートバルブが付属しています。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。チェックは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 350A です。

コンプライアンス:

  • マサチューセッツ州承認
  • NS61
  • NS372 の
  • ASSE1015 1015年
  • CSA B64.5
  • コンピュータ
  • UL1469 規格
  • 国際PC
  • NPCC

特徴:

  • 特許取得済みのコンパウンドチェックにより、信頼性が高く、長持ちするパフォーマンスと改善された流動特性が保証されます。
  • 水平および垂直位置での設置が承認され、準拠しています
  • バルブ本体の内側と外側にエポキシコーティングを施し、腐食の危険を排除
  • 軽量設計と短い配線長により、簡単かつコンパクトな設置が可能

キーワード: ダブルチェック逆流防止装置、Zurn 逆流防止装置修理キット、Zurn Wilkins 逆流防止装置部品、溝付きカップリング、バルクヘッド継手、Wilkins 350a 逆流、ダブルチェックバルブ、逆流防止装置、危険防止、遮断弁

技術仕様
  • Unique refzurn-350a
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションDouble Check Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)23.75
  • 幅(inch)11.75
  • 奥行き(inch)35.12
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)192
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass2015詳細Reduced pressure zone valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves