製品を公開する
Wilkins 975XL2 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/4" to 1/2", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 975XL2 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 1/4" to 1/2", Lead-Free*

Google翻訳,

減圧原理逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61 および 372 の認証を受け、ASSE® Listed 1013 で、定格温度 180° F であり、フルポート ボール バルブが付属します。本体とアクセス カバーは低鉛青銅 (ASTM B 584)、シート リングとすべての内部ポリマーは Noryl™、シート ディスク エラストマーはシリコン製とします。チェックは上向き 45° の角度で配置し、安全弁または装置全体をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセスできるようにします。屋内に設置する場合は、エア ギャップと「Y」型ストレーナーが付属します。減圧原理逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 975XL2 とします。

コンプライアンス:

  • NSF61
  • NS372 の
  • ASSE1013 の翻訳
  • AWWA C511
  • CSA B64.4
  • コンピュータ
  • 国際PC
  • NPCC

特徴:

  • トップアクセスチェックにより、狭い場所でも簡単に修理が可能
  • 短い敷設長により交換および設置コストが軽減されます
  • チェックバルブとリリーフバルブのシートは簡単に交換可能
  • 鋳造ブロンズボディとステンレススチール内部で耐腐食性を実現
  • 低鉛法準拠

キーワード: 逆流防止装置、危険防止、減圧原理、Zurn Wilkins 975XL2、減圧原理逆流防止装置、減圧逆流防止装置、安全弁、チェック弁、減圧原理逆流防止アセンブリ、減圧ゾーン逆流防止装置、逆流安全弁、逆流圧力安全弁、Zurn 975xl2、Wilkins Zurn 975xl2

仕様
  • The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 61 shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter and integral monitor switch. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL2.

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-975xl2
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
  • 高さ(インチ)6
  • 幅(インチ)4.25
  • 奥行き(インチ)9.5
関連
  • 主要素材青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)7
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 説明Reduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass 番号23-27 31 47
  • OmniClass タイトルPressure Regulating Valves