製品の公開
Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 350ASTDA Double Check Detector Backflow Preventer

Google翻訳”,

ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1048 の認定を受けており、フルポートゲートバルブが付属しています。本体とアクセスカバーは 304L ステンレス鋼、シートリングとチェックバルブは Noryl™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。第 1 および第 2 のチェックバルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェック検出器逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 350ASTDA です。

コンプライアンス:

ASSE 1048、UL 分類、C-UL 分類、FM 承認、CSA 認定 B64.5、USC 承認、NSF/ANSI/CAN 61

特徴:

  • 短い配線長により、狭いスペースでも簡単に設置できます。
  • メーターバイパスは水漏れや不正な水の使用を検出し、メンテナンスや修理のコストを削減します。
  • 高品質の304Lグレードのステンレススチール製ボディとアクセスカバーにより、腐食の露出を軽減します。
  • 水平および垂直設置に対応
  • 鉛フリー法準拠
  • ASSE® 1048 に登録
  • AWWA準拠C510(ゲートのみ)、C550
  • UL® 認定
  • C-UL® 認定
  • FM®承認

キーワード: zurn 350astda、wilkins 350astda、ダブルチェック検出器アセンブリ、ステンレススチールボディ、アクセスカバー、腐食露出、防火システム、クロス接続制御、溝付き出口ゲート接続、ポストインジケーターゲートバルブ

仕様

技術仕様
  • Unique refzurn-350astda
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションDouble Check Detector Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ