製品を公開する
Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*

Google翻訳,

ダブルチェックバルブ逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61 および 372 の認証を受け、ASSE® Listed 1015 で、180°F まで定格され、フルポートボールバルブが付属します。本体は、サイズ 3/4 インチおよび 1 インチの場合は低鉛青銅、サイズ 1-1/4 インチから 2 インチの場合はナイロンです。ハウジングは強化ナイロンで、シートディスクエラストマーはシリコン (FDA 承認済み) です。1 番目と 2 番目のチェックは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。ダブルチェックバルブ逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 350XL です。

コンプライアンス:

ASSE 1015、cUPC リスト、CSA 認定 B64.5、AWWA 準拠 C510、USC 承認、NSF/ANSI/CAN 61 および 372

特徴:

  • 上部に取り付けられたテストコックにより、簡単に設置できます。
  • EZSwap®圧力容器は修理時間とコストを削減します
  • フラッシュツール(FLUSH)はラインのフラッシングを容易にし、設置ごとに最大15分を節約します。
  • 構造は耐腐食性と耐寒性を備えています
  • 低鉛法準拠
  • ASSE® 1015 登録
  • IAPMO®認定
  • CSA®認定B64.5

キーワード: ダブルチェックバルブアセンブリ、健康被害防止、ラインフラッシング、迅速な冬季対策、飲料水ライン、クロスコネクションコントロール、熱膨張タンク、逆流防止装置、ウィルキンス 350XL バルブアセンブリ

技術仕様
  • 固有参照番号zurn-350xl
  • 製品ファミリBackflow Preventers
  • 製品グループDouble Check Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材青銅
  • 副素材青銅
  • 設計国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ

対応地域

北米
アメリカ合衆国