製品の公開
Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW206 Solenoid Control Valve

Google翻訳”,

ソレノイド制御弁は、単座、ライン圧力作動、ダイヤフラム作動、パイロット制御のグローブまたはアングル弁でなければなりません。弁は、耐腐食性シートと弾性のある長方形のシート ディスクによって密閉されます。これらの部品およびその他の部品は、現場で交換可能で、すべてのサービスと調整は、弁をラインから取り外すことなく実行できます。基本弁のステムは、一体型ブッシングによって上下にガイドされます。基本弁とそのパイロット制御システムには、パッキング グランドまたはスタッフィング ボックスは含まれません。ダイヤフラムは、シート面として使用してはならず、ピストンは作動媒体として使用してはなりません。すべての内部および外部の鉄表面は、高品質の FDA 承認のブルー フュージョン エポキシ コーティングでコーティングする必要があります。弁は、NSF/ANSI 規格 61 の認定を受けなければなりません。ソレノイド制御弁は、ZURN WILKINS モデル ZW206 でなければなりません。

コンプライアンス:

  • NSF61、
  • NSF 372、
  • ANSI/AWWA C530

特徴:

  • 非変調バルブは電気信号を受けて開閉します
  • ワイストレーナ、遮断弁、エポキシコーティングが標準装備されており、起動とメンテナンスが簡単になります。
  • グローブ、縮小ポートグローブ、アングルボディが利用可能
  • AC、DC、および多くの電圧で利用可能
  • 150 クラスフランジ、300 クラスフランジ、溝付き、ねじ付きエンド接続が用意されており、設置の多様性に優れています。
  • Zurn Wilkins 375AMS、475MS、975XLMSおよびESTと組み合わせて使用

キーワード: ソレノイド制御弁、ワイストレーナ、ソレノイドパイロットアセンブリ、減圧弁、自動制御弁、弁シールリング、プランジャー、ソレノイド油圧制御弁、高圧ソレノイド弁、高圧電動弁、ソレノイド水弁、ソレノイド弁

仕様

技術仕様
  • Unique refzurn-zw206
  • コレクションセットIsolation Valves for Liquid Services
  • コレクションWater Solenoid Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.75
  • 幅(inch)5.63
  • 奥行き(inch)7.25
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ