製品の公開
Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 375 Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

Google翻訳”,

減圧原理逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1013 の認定を受け、フルポート ゲート バルブとともに提供されます。本体とアクセス カバーはエポキシ コーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シート リングとチェック バルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シート ディスク エラストマーは EPDM です。チェック バルブとリリーフ バルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧原理逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 375 です。

コンプライアンス:

  • NSF61
  • NS372 の

特徴:

  • 狭いスペースに設置できる短い敷設長
  • NRS、OS&Y、またはバタフライ遮断弁が利用可能
  • フランジ、溝付き、または溝付きXフランジの端部接続が用意されており、設置の多様性に優れています。
  • あらゆる逆流防止の交換に最適
  • Zurn Wilkinsの低ヘッドロスコンパウンドチェックを採用し、信頼性と優れた性能を実現
  • 本体やカバーにねじやタップがないため、腐食の心配がありません。
  • シングルアクセスカバーによりダウンタイムを短縮
技術仕様
  • Unique refzurn-375
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
  • 高さ(inch)27.25
  • 幅(inch)11
  • 奥行き(inch)31
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_94_72
  • Uniclass2015詳細Reduced pressure zone valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 67
  • MasterFormat 2014 タイトルSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 47
  • OmniClassタイトルPressure Regulating Valves