製品の公開
Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer
Wilkins

Wilkins 38-740 Carbonated Beverage Backflow Preventer

Google翻訳”,

ベント付きデュアルチェックバルブは、炭酸飲料ディスペンスシステムおよび非炭酸システムに取り付けて、二酸化炭素 (CO) ガスまたは炭酸水が銅製の飲料水供給ラインに接触するのを防ぐように設計されています。破片によるチェックの詰まりを防ぐ一体型ストレーナー。

仕様
  • The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI 372, rated for 150 PSI. The body and tailpiece shall be stainless steel, series 300, and the elastomers shall be Silicone and Buna Nitrile (FDA Approved). The Carbonated Beverage Backflow shall include an integral stainless steel strainer screen. The Carbonated Beverage Backflow Preventer shall be a ZURN Wilkins Model 740.

技術仕様
  • Unique refzurn-38-740
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションSingle & Dual Check
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ