製品の公開
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins 475STDAR Reduced Pressure Detector Assembly, 4" to 10", Lead-Free*

    Google翻訳”,

    減圧検出器逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1047の認証を取得し、フルポートOSおよびYゲートバルブと共に提供されます。本体、スプール、およびアクセスカバーは304Lステンレス鋼、シートリングおよびチェックバルブはNORYL™、ステムはステンレス鋼(ASTM A 276)、シートディスクエラストマーはEPDMとします。チェックバルブとリリーフバルブは、装置をラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧検出器逆流防止アセンブリは、WILKINSモデル475STDARとします。

    コンプライアンス:

    南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および水理学研究財団の承認(VUVDオリエンテーション)

    • ASSE® 1047 認定

    • AWWA準拠C550

    • CSA®認証B64.4

    • UL®認定

    • C-UL® 認定

    • FM®認定

    • NSF/ANSI/CAN 61*および372の要件を満たしています

    *(加重平均鉛含有量0.25%未満)

    特徴:

    • 優れたステンレススチール製のボディは腐食に強く、製品の寿命を延ばします。
    • 新規または直接のドロップイン交換に最適
    • 実績のあるチェックバルブとリリーフバルブのコンポーネントにより、メンテナンスが容易になり、給水システムの稼働時間が長くなります。
    • 特許取得済みの複合チェックは、承認機関によって文書化された超低圧力損失を提供し、ブースターポンプの必要性を減らします。
    • 特許取得済みのARスプールは、一般的なNパターンバルブのレイ長に一致するドロップイン交換用です。
    • ARスプールは工場で取り付けられている場合、機関の承認を維持します
    • メーターバイパスは水漏れやその他の水の使用を検出します。製品のどちら側にも設置できるので、設置が簡単です。
    • 4 インチから 10 インチまでのサイズがあります。

    キーワード: 逆流防止装置、逆流、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止弁、逆流防止装置、逆流防止、Nパターン、ダブルチェック、475、475stdar、減圧検出器アセンブリ、10-475STDAR、8-475STDAR

    技術仕様
    • Unique refzurn-475stdar
    • コレクションセットBackflow Preventers
    • コレクションReduced Pressure Principle Assembly, Detector
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ