製品を公開する
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"
    Wilkins

    Wilkins 950XLT Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2"

    Google翻訳,

    ダブルチェック型逆流防止装置は、ASSE Listed 1015 に準拠し、180°F 定格で、フルポートボールバルブが付属します。本体とアクセスカバーはブロンズ (ASTM B 584) 製、シートリングとすべての内部ポリマーは Noryl™ 製、シートディスクのエラストマーはシリコン製です。第 1 および第 2 チェックは 45° の角度で配置され、装置をラインから取り外すことなく、装置の上部からメンテナンスが可能です。各チェックには個別のアクセスカバーがあり、テストコックは装置の上部からアクセスできます。テストコックはプラグで異物から保護されます。非飲料用途でのみ使用できます。ダブルチェック型逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 950XLT です。

    適合性(特に明記されていない限り、3/4インチから2インチまでの水平方向に適用されます)

    • ASSE®認定1015(垂直フローアップ:1 1/4インチ~2インチ)
    • cUPC®認証取得済み • AWWA C510準拠
    • CSA®認証B64.5(垂直フローアップ:1 1/2インチおよび2インチ)
    • NYC MEA 426-89-M VOL 3
    • 南カリフォルニア大学のクロスコネクション制御および水理研究財団により承認済み(950XLTU:3/4インチおよび1インチ水平接続)

    特徴:

    • サイズ:3/4インチ、1インチ、1 1/4インチ、1 1/2インチ、2インチ
    • 最大使用水圧:175 PSI
    • 最大使用水温:180°F
    • 静水圧試験圧力:350 PSI
    • 端部接続(ねじ込み式):ANSI B1.20.1
    仕様
    • Designed for installation on water lines to protect against both backsiphonage and backpressure of polluted water into the potable water supply. A test cock plug is provided to protect against fouling caused by insects, dirt and debris. Assembly shall provide protection where a potential non-health hazard exists. For non-potable applications only.

      keywords: Double Check Assembly,Zurn Wilkins Backflow Preventers,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Retail,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Power Generation,Industrial,Irrigation,Architectural/Aesthetics,Correctional/Institutional,Fire Protection,Food Service,Industrial/Processing Plant,Light Commercial,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Sports Complex/Recreational Center,Waterworks,Retrofit and Replacement,Water Conservation,Zurn Wilkins,,50XLT,0XLT,1-950XLT

    技術仕様
    • 固有参照番号zurn-950xlt
    • 製品ファミリBackflow Preventers
    • 製品グループDouble Check Assembly
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材青銅
    • 副素材青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ