製品の公開
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer
    Wilkins

    Wilkins FSC Ductile Iron Wye Type Strainer

    Google翻訳”,
    鉛フリー*フィッティングが必要な場所での使用に最適です。堆積物や破片の蓄積による誤動作や早期の故障から下流の機器を保護するために、飲料水ラインに設置するように設計されています。

    IAPMO R&TによりNSF / ANSI372*に認定

    *製品には、接液面の加重平均鉛含有量が0.25%未満です。
    仕様
    • The Ductile Iron “Y” type strainer shall be certified to NSF/ANSI 372, and in compliance with MIL-S-16293F Type 2. The main body and access cover shall be ductile iron ASTM A536 with an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral
      strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line. The Ductile Iron “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model FSC.

    技術仕様
    • Unique refzurn-fsc
    • コレクションセットWater Filters
    • コレクションStrainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他