製品の公開
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*
    Wilkins

    Wilkins SXL Cast Bronze "Y" Type Strainer, Lead-Free*

    Google翻訳”,
    鉛フリー*フィッティングが必要な場所での使用に最適です。住宅用および商業用灌漑、スイミングプール、冷却塔の水など、さまざまな水道サービスラインに推奨されます。また、早期故障の原因となる可能性のある堆積物をろ過することにより、レギュレーターや逆流防止装置などのデリケートな機器を保護するように設計されています。 NSF / ANSI 61の要件を満たしています**製品には、接液面の加重平均鉛含有量が0.25%未満です。
    仕様
    • The “Y” type strainer shall be a manufactured import certified to NSF/ANSI 61. The main body and cover shall be low lead cast bronze (ASTM B 806), the strainer screen shall be 20 mesh 300 series stainless steel and accessible for maintenance without removing the device from the line. The “Y” type strainer shall be a ZURN WILKINS Model SXL.
    技術仕様
    • Unique refzurn-sxl
    • コレクションセットWater Filters
    • コレクションStrainers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル青銅
    • 副マテリアル青銅
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

    対応地域

    北米