製品の公開
Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank
Wilkins

Wilkins WTTA Thermal Expansion Tank

Google翻訳”,
熱膨張から保護するために温水システムに設置するように設計されています。すべてのWTTAタンクは、商用および産業用のASME固定ブラダータイプです。熱膨張によりシステム圧力が上昇すると、水がタンクのブラダーに入り、プリチャージエアチャンバーに膨張して、システム圧力を逃し弁設定より低く保ちます。すべての鉛フリー要件に準拠しており、飲料水システムでの使用に適しています。
仕様
  • The Water Thermal Expansion Tank shall be constructed in accordance with Section VIII of the ASME Boiler and PressureVessel Code. The outer shell shall be carbon steel. The bladder shall be FDA approved butyl rubber and prevent water from contact with shell interior. The assembly shall have a top NPT stainless steel system connection and a 0.301”-32 charging valve connection (standard tire valve) to facilitate the on-site charging of the tank to meet system requirements. The Water Thermal Expansion Tank shall be a ZURN WILKINS Model WTTA.
技術仕様
  • Unique refzurn-wtta
  • コレクションセットThermal Expansion Tank
  • コレクションASME Thermal Expansion Tank
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル炭素鋼
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

北米