製品の公開
Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve
Wilkins

Wilkins ZW204 Non-Modulating Float Valve

Google翻訳”,

フロート制御弁は、単座式、ライン圧力作動式、ダイヤフラム作動式のグローブ弁またはアングル弁とする。弁は、耐腐食性シートと弾性のある長方形シートディスクによってシールされる。これらの部品およびその他の部品は現場で交換可能であり、すべての保守および調整は、弁をラインから取り外すことなく可能である。主弁本体は、ダクタイル鋳鉄(ASTM A 536)とする。基本弁のステムは上下にガイドされる。基本弁およびそのパイロット制御システムには、パッキンランドまたはグランドパッキンボックスは含まれない。ダイヤフラムはシート面として使用せず、ピストンも作動媒体として使用しない。すべての内部および外部の鉄系表面には、高品質のFDA承認済み溶融エポキシコーティングを施す。弁は、NSF/ANSI規格61に準拠しているものとする。非変調式フロート制御弁は、WILKINS社製モデルZW204とする。

コンプライアンス:

  • NSF規格61
  • ANSI/AWWA C530
  • NSF/ANSI/CAN 61*の要件を満たしています
    (加重平均リード含有量最大0.25%)

特徴:

  • 青色エポキシコーティング、FDA承認済み
  • パイロットアセンブリ SXL「Y」型ストレーナーアクセラレーターパイロット(サイズ 8インチ~16インチ)850XL 遮断弁
  • ANSIクラス150フランジ
  • 銅管と真鍮継手
  • 耐熱温度:水温33°F~140°F
  • パイロット定格:最大300psi。
仕様
  • The Wilkins Model ZW204 Non-Modulating Float Operated Control Valve is designed to be either fully open or fully closed in response to the position of the float. The valve will accurately control the fluid level of a tank, opening at a preset low point and closing at a preset high point. The Float Pilot Valve will be set up for remote liquid level control as standard. The Float Pilot can be mounted to the control valve at additional cost.

    keywords: Level Control,Zurn Wilkins Automatic Control Valves,Lead-Free Products,Zurn Wilkins Water Control,Lead-Free Law Compliance,Low-Lead-IAPMORT,MasterSpec,NSF-ANSI,Zurn Wilkins,,W204,204

技術仕様
  • Unique refzurn-zw204
  • コレクションセットAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • コレクションNon-Modulating Float Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ