製品の公開
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor
    Wilkins

    Wilkins 375AW1 Connected Reduced Pressure Backflow Preventer W/ Wireless Monitor

    Google翻訳”,

    減圧原理逆流防止アセンブリは、NSF/ANSI 61、ASSE® Listed 1013 の認定を受け、フルポートゲートバルブとともに供給されます。本体とアクセスカバーはエポキシコーティングされたダクタイル鋳鉄 (ASTM A 536)、シートリングとチェックバルブは NORYL™、ステムはステンレス鋼 (ASTM A 276)、シートディスクエラストマーは EPDM です。チェックバルブとリリーフバルブは、デバイスをラインから取り外すことなくメンテナンスのためにアクセス可能でなければなりません。減圧原理逆流防止アセンブリは、ZURN WILKINS モデル 375AW1 です。

    コンプライアンス:

    マサチューセッツ州承認、USC承認、AWWA準拠C511(ゲートのみ)およびC550、ASSE Listed 1013、cUPC Listed、NSF/ANSI/CAN 61、CSA B64.4

    特徴:

    • サイズは2-1/2インチ、3インチ、4インチ、6インチ、8インチ、10インチからお選びいただけます。
    • ダクタイル鋳鉄製本体、溝付き端部減圧原理逆流防止装置
    • 飲料用途向けの高危険保護
    • 24時間365日アクセス可能な安全なウェブポータルplumbSMART™を介して救援水排出データを送信します。
    • カスタマイズ可能なアラートパラメータ
    • メールまたはテキストによるリアルタイム通知をオプトインする
    • ダッシュボード形式のデバイスアラート、パフォーマンスデータ、傾向

    キーワード: 接続型逆流防止装置、ワイヤレス接続型逆流防止装置、逆流防止装置、減圧ゾーン逆流防止装置

    技術仕様
    • Unique refzurn_375AW1
    • コレクションセットBackflow Preventers
    • コレクションReduced Pressure Principle Assembly, Connected
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

    対応地域

    北米