製品の公開
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
EI1 60 fire-resistant exterior sectional door
    Winlock

    EI1 60 fire-resistant exterior sectional door

    Google翻訳”,

    Outlockの工業用セクショナルシャッターは、屋外用途向けに特別に設計されています。外部の荷積み・荷降ろしエリア、建物の外壁開口部、または独立した外部設備など、どのような用途でも、このドアは確実な密閉性を確保し、様々な気象条件や過酷な工業用途にも耐えることができます。

    Outlockの熱性能はEN 12428に準拠して算出されており、エネルギー効率が重要な要素となる用途に最適なソリューションです。

    仕様
    • Thermal transmittance (EN 12428): U Value = 1.16 Wm²K - 1.47 Wm²K

      Air permeability (EN 12426): Class 4

      Watertightness (EN 12425): Class 3 (150 Pa)

      Resistance to wind load (EN 12424): Class 4 (≤5 m), Class 3 (≤7 m), Class 2 (≤10 m)

      • EN 16034
        • Test-Standard: EN 1363-1, EN 1363-2, EN 1634-1
        • Classification standard: EN 13501-2
      • Performance: EI1 60, EI2 60, EW 60, E 60

      Available and compatible with other options including Burglar resistance, ATEX, liquidbarrier, and more.

    技術仕様
    • Unique refei1-60-fire-resistant-exterior-sectional-door-OUTLOCK
    • コレクションセットFire resistant
    • コレクションEi1 60
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC003534
    • ETIM 名Exterior door (complete with frame)
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_28
    • Uniclass2015詳細Fire doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 36 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSectional Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 31 11 11
    • OmniClassタイトルFire Rated Overhead Doors

    対応地域

    ヨーロッパ