製品の公開
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
DOC wall
    XAL

    DOC wall

    Google翻訳”,
    円形の表面取り付け型照明器具、ダイカストアルミニウム製ハウジング。中央の装飾ディスクは亜鉛メッキ鋼板でできており、磁石で取り付けられています。表面は粉体塗装されています。完全に均一な照明のためのオパールカバー。伝達と拡散が増加する。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高い LED。保護等級 IP 54、圧力補償バルブ付き。周囲温度 -20°C ~ + 50°C。 ø180mm:貫通配線に最適
    技術仕様
    • Unique refDOC_wall
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-12-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    類似製品

    5つ星のうち4.7 4.7 (48)
    5つ星のうち4.0 4.0 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (16)
    5つ星のうち4.5 4.5 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)