製品の公開
粉末(ABC)蓄圧式消火器YA-10NX

粉末(ABC)蓄圧式消火器YA-10NX

5つ星のうち5.05.0(6 レビュー)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮 して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

仕様
  • 製品名:粉末(ABC)蓄圧式消火器YA-10NX 
    総質量:約5.08kg 
    薬剤量:3.0kg 
    全高:約49cm 
    全幅:約18cm 
    放射時間(20℃):約14秒 
    放射距離(20℃):4~7m 
    能力単位:A-3・B-7・C 
    使用温度範囲:-30℃~+40℃ 
    型式番号:消第27~59~1号(ゴムホース) 消第27~60~1号(塩ビホース) 
    梱包・出荷単位:1 
    リサイクルシール:A 

技術仕様
  • Unique refya-10nx
  • コレクションセット消火器
  • コレクション粉末(ABC)蓄圧式
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)490
  • 幅(mm)180
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)5.08
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

対応地域

アジア
日本