製品の公開
ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器 YNX-2.5

ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器 YNX-2.5

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)

A(普通)火災に対しては、冷却作用と強力な浸透作用により、確実に消火。B(油)火災に対しては、泡状になった 消火薬剤が油面を迅速にシールして確実に再燃を防止します。 そのため、従来のアルカリ性強化液消火器では消火の困難だった、ふとん、綿くず、段ボールなどの深部火災や、ガソリン等の引火性油火災も確実に消火します。

仕様
  • 製品名:ハイパフォーマンス強化液(中性)消火器YNX-2.5
    総質量:約4.77kg 
    薬剤量:2.5L(2.81kg) 
    全高:約49cm 
    全幅:約18cm 
    放射時間(20℃):約53秒 
    放射距離(20℃):4~7m 
    能力単位:A-2・B-2・C 
    使用温度範囲:-20℃~+40℃ 
    型式番号:消第2020~7号 
    梱包・出荷単位:1 
    リサイクルシール:A 

技術仕様
  • Unique refynx-2_5
  • コレクションセット消火器
  • コレクションハイパフォーマンス強化液(中性)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)490
  • 幅(mm)180
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)4.77
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置

対応地域

アジア
日本