製品の公開
Barrier System

Barrier System

Google翻訳”,
      • 最大6メートルの長さのブーム
      • 柔軟に使用するためのモバイル基盤
      • キーまたは無線ハンドトランスミッターによるロック
      • 振り子サポート
      • 実行時間約。 4〜5.5秒
      • コンタクトストリップと誘導ループ(ご要望に応じて)安全コンタクトストリップ
      • クリープ防止保護(リクエストに応じて)

      仕様
      • Space requirement: Boom, up to 6m  
        Weight: 620kg 
        Material: aluminium (spar) 
        passage width: up to 6m 
        Location mobile: yes, forklift truck
        Supply voltage: 230V / 50Hz
        Current consumption: 3,0A (max.)
        Duty cycle: 100%.
        Temperature range: -20°C to +50°C
        Motor control: MO 63
        Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
        Tree photo: central
        Housing: Aluminium
        Mechanics: Steel, galvanized
        Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
        Protection class: IP 44
      技術仕様
      • Unique ref7300003
      • コレクションセットAccess control
      • コレクションAccess control container, turnstile, barrier system
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2020-01-08
      • エディション1
      • 高さ(Mm)1100
      • 幅(mm)450
      • 奥行き(mm)6000
      リンク
      関連
      • 主なマテリアルアルミニウム
      • 設計国ドイツ
      • 製造国ドイツ
      • 正味重量(kg)620
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
      • IFC分類電気素子
      • Uniclass2015コードEF_25_55
      • Uniclass2015詳細Barriers
      • OmniClassNumber23-39 11 11 15
      • OmniClassタイトルTraffic Barriers

      対応地域

      ヨーロッパ