製品の公開
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management

    A 250 With EVU-Management

    Google翻訳”,
    • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E40)
    • 色:RAL3001-シグナルレッド-
    • リフティングラグ付き
    • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
    • 内蔵部品保護絶縁
    • 保護クラス:IP 44
    • 測定器保護クラス:IP 54
    仕様
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    技術仕様
    • Unique ref8010-0250
    • コレクションセットPower distributors
    • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1810
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)740
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)100
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000484
    • ETIM 名Energy distributor for construction site
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801

    対応地域

    ヨーロッパ