製品の公開
A 630 With EVU-Management

A 630 With EVU-Management

Google翻訳”,
  • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E32)
  • 色:RAL3001-シグナルレッド-
  • リフティングラグ付き
  • 両開きドアと3点式バーロック付き
  • 回転ノブと南京錠用の装置付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
  • 内蔵部品保護絶縁
  • 保護クラス:IP 44
仕様
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

技術仕様
  • Unique ref8010-0630
  • コレクションセットPower distributors
  • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2150
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)1970
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)265
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000484
  • ETIM 名Energy distributor for construction site
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801

対応地域

ヨーロッパ