製品の公開
GV 630

GV 630

Google翻訳”,
  • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E32)
  • 色:RAL3001-シグナルレッド-
  • リフティングラグ付き
  • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
  • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
  • 保護クラス:IP 44
仕様
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH3 load break switch with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 NH2 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
    2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

技術仕様
  • Unique ref8020-0630
  • コレクションセットPower distributors
  • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1510
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)1970
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)250
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000484
  • ETIM 名Energy distributor for construction site
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801

対応地域

ヨーロッパ