製品の公開
EV 32

EV 32

Google翻訳”,
  • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E06)
  • 色:RAL3001-シグナルレッド-
  • リフティングラグ付き
  • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
  • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
  • 保護クラス:IP 44
仕様
  • Rated power:
    17kVA
    Connection via cable with coupling CEE 5x32A
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 CEE device plug 5/32 A 400 V/6 h for power supply
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h for cable loop
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/32 A -C-
    2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

技術仕様
  • Unique ref8030-0032
  • コレクションセットPower distributors
  • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)935
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)710
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)45
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000484
  • ETIM 名Energy distributor for construction site
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801

対応地域

ヨーロッパ