製品の公開
EV 63
EV 63

    EV 63

    Google翻訳”,
    • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E06)
    • 色:RAL3001-シグナルレッド-
    • リフティングラグ付き
    • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
    • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
    • 保護クラス:IP 44
    仕様
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    技術仕様
    • Unique ref8030-0063
    • コレクションセットPower distributors
    • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1060
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)670
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000484
    • ETIM 名Energy distributor for construction site
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801

    対応地域

    ヨーロッパ