製品の公開
V160

V160

Google翻訳”,
  • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E22)
  • 色:RAL3001-シグナルレッド-
  • リフティングラグ付き
  • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
  • 内蔵部品保護絶縁
  • 保護クラス:IP 44
仕様
  • Rated power:
     111kVA
     according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
     1 NH1 switch-disconnector with fuses 160 A with bolt connection M10
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     2 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
     2 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
     6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

技術仕様
  • Unique ref8040-0160
  • コレクションセットPower distributors
  • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1330
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)840
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)70
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000484
  • ETIM 名Energy distributor for construction site
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801

対応地域

ヨーロッパ