製品の公開
GGV 125D
GGV 125D

    GGV 125D

    Google翻訳”,
    • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E26)
    • 色:RAL3001-シグナルレッド-
    • リフティングラグ付き
    • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
    • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
    • 保護クラス:IP 44
    仕様
    • Rated power:
      87kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 switch disconnector with fuses 125A, with bolt connection M10
      1 RCCB 4 pol. 125A/500mA all-current sensitive
      1 bolt outlet M8 directly from RCCB
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6h with DIII fuses 3/63 A -C-
      1 DIII fuse base with fuses 35A
      1 RCCB 4-pole 40A/30mA
      1 CEE socket outlet 5/32A 400V/6h with MCB 3/32 A -C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16A 230V with MCB 1/16A -C

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    技術仕様
    • Unique ref8060-0125
    • コレクションセットPower distributors
    • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1500
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)710
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)102
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000484
    • ETIM 名Energy distributor for construction site
    • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
    • UNSPSC26131801

    対応地域

    ヨーロッパ
    ドイツ

    類似製品