製品の公開
GGV 400

GGV 400

Google翻訳”,
  • 重金属を含まないプラスチックコーティングを施した電解亜鉛メッキ鋼板製のハウジング(E40)
  • 色:RAL3001-シグナルレッド-
  • リフティングラグ付き
  • 南京錠付きのシングルドアとデッドボルト付き。接地釘用のアイレットを備えた溶融亜鉛めっき台枠
  • RCCBまでの設置は、保護絶縁されています
  • 保護クラス:IP 44
仕様
  • Rated power:
    277kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 M12 bolt connection, directly to copper bar system
    1 400 A circuit-breaker with thermal and magnetic tripping
    Make: Merlin & Gerin, Type: NS 400 N
    Release STR23SE
    Rotary actuator
    Vigi - differential current module
    1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h with MCB 3/25 A -C-
    1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

技術仕様
  • Unique ref8070-0400
  • コレクションセットPower distributors
  • コレクションPower distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1810
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)740
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)116
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEC000484
  • ETIM 名Energy distributor for construction site
  • UNSPSC名称Electrical control panels for generators
  • UNSPSC26131801

対応地域

ヨーロッパ