製品の公開
Cable Bridge

Cable Bridge

5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
Google翻訳”,

ケーブルブリッジ、最大11.5m

  • フットプリント2.40mx0.80 m、自立型
  • 片側あたりのバラストを粉砕します。 1140 kg(配送に含まれる)
  • 11.50mまでのクリアランス幅(通路幅)
  • 最大クリアランス高さ5.10メートル
  • 最大。耐荷重20kg/m
  • 両側のケーブルオーバーハングを含む総積載量246kg
  • 輸送重量:430 kg + 2,280 kg = 2,710 kg
  • 12.30mの長さの梁を考慮すると、最大線荷重は20 kg/mです。適用される総ペイロードを決定するには、両側のケーブルの張り出しも考慮に入れる必要があります。

ケーブルブリッジ、最大7.5m

  • フットプリント1.40mx0.80 m、自立型
  • 片側あたりのバラストを粉砕します。 994 kg(配送に含まれる)
  • 7.50mまでのクリアランス幅(通路幅)
  • 最大クリアランス高さ5.10メートル
  • 最大。耐荷重20kg/m
  • 両側のケーブルオーバーハングを含む総ペイロード164kg
  • 輸送重量:430 kg + 1.988 kg = 2.418 kg
  • 8.20mの長さの梁を考慮すると、最大線荷重は20 kg/mです。適用される総ペイロードを決定するには、両側のケーブルの張り出しも考慮に入れる必要があります。
仕様
  • Cable bridge, up to 11,5m
    Technical mass
    Length: 12,9m
    Depth: 2,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 11,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 3000kg

    Cable bridge up to 7,5m
    Technical mass
    Length: 8,7m
    Depth: 1,4m
    Height: 5,5m
    Clearance passage height: 5,1m
    Clearance passage width: 7,5m

    Transportation information
    Loading length: 5,5m
    Loading width/depth: 2,3m
    Loading height: 2m
    Loading meter: 5,27m
    Load weight: 2500kg

技術仕様
  • Unique ref81201150
  • コレクションセットInstallation systems
  • コレクションCable bridge
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)5500
  • 幅(mm)12900
  • 奥行き(mm)2400
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)3000
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEn_80_94
  • Uniclass2015詳細Bridges
  • OmniClassNumber23-39 13 13
  • OmniClassタイトルBridges

対応地域

ヨーロッパ
ドイツ