製品の公開
Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (B)

Transport platform GEDA 1200 Z/ZP (B)

Google翻訳”,
  • コンパクトな基本ユニットにより、人や物を組み立てや分解の場所に簡単に運ぶことができます。
  • 実用的な組み立て補助具は、デバイスの基本的な組み立てを容易にします。
  • すべてのフロアで安全な積み降ろし。
  • 積載量が多いため、あらゆる種類の建築資材(標準化されたパレットなど)を快適に輸送できます。
  • 重くてかさばる荷物用のマテリアルリフトと最大7人の輸送用の輸送プラットフォーム。
  • 落下保護のための荷積みおよび荷降ろしポイントに機械的にロックされた引き戸を備えたフロアユニット。
  • さらに、次のプラットフォームバリアントがあります。

バリエーション1:プラットフォーム「A」1450×2000×1100/1800mm/最大耐荷重1500kg

バリエーション3:プラットフォーム「C」1450×3100×1100/1800mm/最大耐荷重1000kg。

バリエーション4:フロントローディング用のドア。3つのプラットフォームバリエーションすべてでオプション。



仕様
    • Type: 1200 Z/ZP
    • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg) : max.1200
    • Number of persons permitted: 7
    • Delivery head (m): 150
    • Transport length (mm): 4000
    • Transport width (mm): 2450
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1800
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2 x 3/ 6kW / 400V / 50Hz / 32A










技術仕様
  • Unique refAUP12-G12ZP-B
  • コレクションセットConveyor technology
  • コレクションconstruction elevators, forklifts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)1450
  • 奥行き(mm)2600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_10
  • Uniclass2015詳細Construction lifts

対応地域

ヨーロッパ