製品の公開
Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Transport platform GEDA 3700 Z/ZP (D)

Google翻訳”,
  • 配送高さ:100m。
  • スムーズな開始と停止、および床への正確な配置。
  • kg単位の荷重表示と荷重分布の監視。
  • 利用可能な4つの異なるプラットフォームバージョン。
  • さらに、次のプラットフォームバリアントがあります。

バリエーション1:プラットフォームA 2,15 m x2,90 m x2,10 m(3700Kg)

バリエーション2:プラットフォームB 3,1 mx 2,9 mx 2,10 m(3400 kg)

バリエーション3:プラットフォームC 4,05 mx 2,9 mx 2,10 m(3200 kg)



仕様
    • Type: 3700ZZ/P
    • Manufacturer: Geda
    • Load capacity (kg): max. 3000
    • Number of persons allowed: 7
    • Length transport (mm): 3500
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport width (mm): 1900
    • Field of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24








技術仕様
  • Unique refSL-GEDA3700ZZP
  • コレクションセットConveyor technology
  • コレクションconstruction elevators, forklifts
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2100
  • 幅(mm)2900
  • 奥行き(mm)1650
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 工事用仮設物
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードTE_30_30_10
  • Uniclass2015詳細Construction lifts

対応地域

ヨーロッパ