製品を公開する
Top Pendant fixture
Top Pendant fixture
    ZERO

    Top Pendant fixture

    Google翻訳,
    フィクスチャ中
    仕様
    • Finish: White or black painted metal. Diffuser in matt acrylic. The angle of the shade can be adjusted with a wire. LED information: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1223/1398LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation:Ceiling hook. Connection: Terminal block 3x4mm2. when HFF 5x4mm2 Design: Tham & Videgård 2009.
    技術仕様
    • 固有参照番号Top_pendant
    • 製品ファミリTop
    • 製品グループPendant
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-11-04
    • 版番号1
    • 高さ(mm)260.4
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材アクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 説明Suspended luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米